Publique sus productos
Marillie Quartz Countertop
Marillie Quartz Countertop
Marillie Quartz Countertop

    Marillie Quartz Countertop

    Traducido por Google,
    BQ9662 - Marillie se inspira en el mágico resplandor del mar al amanecer, donde la luz del sol poniente danza sobre la superficie del agua. Su fondo azul acero, acentuado por delicadas vetas blanco-grisáceas, evoca el suave brillo de las olas que reflejan los primeros rayos dorados del día. La interacción de color y textura aporta una sensación de profundidad y serenidad, que recuerda la apacible elegancia del océano.
    Especificaciones
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamarillie-quartz-countertop
    • Familia de productoNatural Collection
    • Grupo de productosMarillie BQ9662
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-06
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)65
    • Ancho (pulgadas)130
    Información relacionada
    • Material principalQuartz
    • Diseñado enVietnam
    • Fabricado enVietnam
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Encimeras
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Código ETIMEC010182
    • Nombre ETIMNatural stone tile
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Descripción Uniclass 2015Counter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloQuartz Agglomerate Countertops
    • Número OmniClass23-21 19 15
    • Título OmniClass Specialty Casework

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica