Publique sus productos
Melinda Quartz Countertop
Melinda Quartz Countertop
Melinda Quartz Countertop

    Melinda Quartz Countertop

    Traducido por Google,
    BQ9661 - Melinda se compone de capas de sedimentos cristalinos, inspiradas en la belleza atemporal de la cuarcita Cristallo. Su cálido fondo beige se ve realzado por delicadas vetas blancas, que aportan una sensación de equilibrio y calidez a cualquier espacio.
    Especificaciones
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamelinda-quartz-countertop
    • Familia de productoNatural Collection
    • Grupo de productosMelinda BQ9661
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-06
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)65
    • Ancho (pulgadas)130
    Información relacionada
    • Material principalQuartz
    • Diseñado enVietnam
    • Fabricado enVietnam
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Encimeras
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Código ETIMEC010182
    • Nombre ETIMNatural stone tile
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Descripción Uniclass 2015Counter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloQuartz Agglomerate Countertops
    • Número OmniClass23-21 19 15
    • Título OmniClass Specialty Casework