Publique sus productos
Nashville Quartz Countertop - Special order

Nashville Quartz Countertop - Special order

Traducido por Google,
Inspirada en la emoción y el asombro de elevarse por encima de las nubes, Nashville captura la energía dinámica y las vistas panorámicas de la ascensión al cielo. Con sus vibrantes patrones y su impactante profundidad, traslada el espíritu estimulante de las alturas al espacio.
Especificaciones
  • TECHNICAL SPECIFICATIONS

    SLAB DIMENSIONS

    Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

    THICKNESS OPTIONS

    2 cm (3/4”)

    3 cm (1 1/6”)

    FINISH TYPES

    Polished

Especificaciones técnicas
  • Referencianashville-quartz-countertop
  • Familia de productoNatural Collection
  • Grupo de productosNashville BQ6718
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-05-06
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)65
  • Ancho (pulgadas)130
Información relacionada
  • Material principalQuartz
  • Diseñado enVietnam
  • Fabricado enVietnam
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Encimeras
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Código ETIMEC010182
  • Nombre ETIMNatural stone tile
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
  • Descripción Uniclass 2015Counter tops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloQuartz Agglomerate Countertops
  • Número OmniClass23-21 19 15
  • Título OmniClass Specialty Casework

Disponibilidad en regiones

Norteamérica