Publique sus productos
Vivalioro Quartz Countertop
Vivalioro Quartz Countertop
Vivalioro Quartz Countertop

    Vivalioro Quartz Countertop

    Traducido por Google,
    Inspirado en el mármol Calacatta Vagli Oro natural, Vicostone Vivalioro presenta flujos de lava en las profundidades de cada fisura de las capas geológicas de la tierra, humeantes a la espera de una fuerte explosión. El diseño captura fielmente la belleza natural del mármol Calacatta en una losa de cuarzo de alta calidad.
    Especificaciones
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Especificaciones técnicas
    • Referenciavivalioro-quartz-countertop
    • Familia de productoExotic Collection
    • Grupo de productosVivalioro BQ8918
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-16
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)65
    • Ancho (pulgadas)130
    Información relacionada
    • Material principalQuartz
    • Diseñado enVietnam
    • Fabricado enVietnam
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Encimeras
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Código ETIMEC010182
    • Nombre ETIMNatural stone tile
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Descripción Uniclass 2015Counter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloQuartz Agglomerate Countertops
    • Número OmniClass23-21 19 15
    • Título OmniClass Specialty Casework