Publique sus productos
MBA - Maximus range, Accessories, Ex communication box
Videotec

MBA - Maximus range, Accessories, Ex communication box

Traducido por Google,
Certificaciones para uso en Zonas 1 y 2, Grupo IIC T5 o T6 (Gas) y en Zonas 21 y 22, Grupo IIIC T100°C o T85°C (Polvo) Construcción de aluminio de grado marino sin cobre, pintura epoxi externa RAL 9006 Diseñado para trabajar exclusivamente con productos y accesorios de Videotec Mucho espacio para cables y conexiones Switch Ethernet incorporado con 4 canales:_|n|_ 3 puertos RJ45, Fast Ethernet (10BASE-T/100BASE-T)_|n|_ 1 Puerto SFP, Fast Ethernet (100BASE-FX), para conexión de fibra óptica 2 bypass para señales de video analógicas con conectores BNC 2 bypass para señales I/O con conectores multi-pin Voltajes de entrada disponibles: 230Vac, 120Vac, 24Vac Electrónica de rango Industrial/Extendido Temperatura de funcionamiento: desde -40°C (-40°F) hasta +70°C (158°F) IP66
Especificaciones técnicas
  • Referenciamba
  • Familia de productoMaximus
  • Grupo de productosEx-proof cameras, Accessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-08-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)340
  • Ancho (mm)305
  • Profundidad (mm)228
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)15
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Clasificación IFC Alarma
  • Código ETIMEC001527
  • Nombre ETIMVideo surveillance system
  • Nombre UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86_80
  • Descripción Uniclass 2015Survey cameras
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 23 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVideo Surveillance
  • Número OmniClass23-37 15 11
  • Título OmniClass Cameras
  • CSI UniFormat II CódigoD5030
  • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security