Publique sus productos
V2000B Roughneck AI Bullet Cameras
Vicon

V2000B Roughneck AI Bullet Cameras

4.7 de 5 estrellas4.7(9 reseñas)
Traducido por Google,
La serie de cámaras tipo bala con IA Roughneck de Vicon está disponible en un modelo de 5 MP. Esta cámara, compatible con las normativas NDAA/GSA/TAA, admite la tecnología de compresión H.264/H.265, cuenta con una lente varifocal con zoom y enfoque motorizados y WDR real. Ofrece análisis avanzados basados ​​en inteligencia artificial que detecta, rastrea y analiza objetos en movimiento, a la vez que suprime alarmas no deseadas.
Especificaciones técnicas
  • Referenciavicon-v2000b-bullets
  • Familia de productoCameras
  • Grupo de productosNetwork Box and Bullet Cameras
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioPolicarbonato
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descripción Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 97 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSecurity Equipment
  • Número OmniClass23-29 11 00
  • Título OmniClass Security Detection and Monitoring
  • CSI UniFormat II CódigoD5030
  • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security