Publique sus productos
PTCC1 - PTZ cameras, Brackets
Videotec

PTCC1 - PTZ cameras, Brackets

Traducido por Google,
Fabricado en aluminio Para diámetros de poste:ᅠ ᅠdesdeᅠ ᅠ80 mm (3,1 in)ᅠ ᅠhastaᅠ ᅠ150 mm (5,9 in) Capacidad de carga:ᅠ ᅠ50 kg (110 lb)
Especificaciones técnicas
  • Referenciaptcc1
  • Familia de productoUlisse
  • Grupo de productosPTZ cameras, Brackets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-08-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)180
  • Ancho (mm)219
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)2.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Clasificación IFC Alarma
  • Código ETIMEC001527
  • Nombre ETIMVideo surveillance system
  • Nombre UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86_80
  • Descripción Uniclass 2015Survey cameras
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 23 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVideo Surveillance
  • Número OmniClass23-37 15 11
  • Título OmniClass Cameras
  • CSI UniFormat II CódigoD5030
  • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security