Publique sus productos
Universal Full IP PTZ for IP cameras - ULISSE2
Universal Full IP PTZ for IP cameras - ULISSE2
Universal Full IP PTZ for IP cameras - ULISSE2
Universal Full IP PTZ for IP cameras - ULISSE2
Universal Full IP PTZ for IP cameras - ULISSE2
Universal Full IP PTZ for IP cameras - ULISSE2
Universal Full IP PTZ for IP cameras - ULISSE2
    Videotec

    Universal Full IP PTZ for IP cameras - ULISSE2

    Traducido por Google,
    ULISSE2 es una unidad PTZ IP completa para exteriores para el control y la gestión de todas las cámaras IP y cámaras termográficas de terceros (ONVIF-S o aquellas equipadas con un puerto serie RS485), con acceso directo a través de un navegador a la interfaz de la cámara para configuración y diagnósticos Gracias a los protocolos ONVIF-S, la conectividad Full IP del ULISSE2 le permite controlar P&T en red, además de todas las funciones de la cámara, incluidos el limpiaparabrisas, la bomba de lavado, los ajustes preestablecidos, la activación y configuración del iluminador, utilizando los VMS más populares en la red. mercado. La avanzada tecnología de protección utilizada ha permitido potenciar ciertas características del nuevo PTZ, como el rango de temperatura de -40°C (-40°F) a +65°C (+149°F). La unidad se puede desempañar con aire forzado y la temperatura se controla constantemente, evitando así la condensación y garantizando un rango de temperatura de funcionamiento ideal para la cámara.
    Especificaciones
    • Installation made easier with a single hex key and captive screws Top mount Extremely smooth movement Transmission through toothed belt with zero backlash Reading via ONVIF of the pan/tilt/zoom position Slip-ring Electronic limit switches Integrated wiper Optional illuminators. The second illuminator can be turned on at certain zoom parameters, pre-set positions or manually Micro SD slot for configuration and log storage Housing equipped with forced-air ventilation Zero compensation on mechanical horizontal axis (pan offset) User configurable electronically limits for vertical and horizontal axis
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaulisse2
    • Familia de productoUlisse
    • Grupo de productosPTZ cameras
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-09-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)668
    • Ancho (mm)258
    • Profundidad (mm)532
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)20.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
    • Clasificación IFC Alarma
    • Código ETIMEC001527
    • Nombre ETIMVideo surveillance system
    • Nombre UNSPSCSecurity cameras
    • Código UNSPSC46171610
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86_80
    • Descripción Uniclass 2015Survey cameras
    • CSI MasterFormat 2014 Code28 23 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloVideo Surveillance
    • Número OmniClass23-37 15 11
    • Título OmniClass Cameras
    • CSI UniFormat II CódigoD5030
    • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security