Publique sus productos
CDE4331-1C 43" 4K Professional Commercial Display with ProAV Integration
CDE4331-1C 43" 4K Professional Commercial Display with ProAV Integration
CDE4331-1C 43" 4K Professional Commercial Display with ProAV Integration
CDE4331-1C 43" 4K Professional Commercial Display with ProAV Integration
CDE4331-1C 43" 4K Professional Commercial Display with ProAV Integration
CDE4331-1C 43" 4K Professional Commercial Display with ProAV Integration
CDE4331-1C 43" 4K Professional Commercial Display with ProAV Integration
    ViewSonic

    CDE4331-1C 43" 4K Professional Commercial Display with ProAV Integration

    Traducido por Google,

    La serie CDE31 de ViewSonic es una pantalla digital lista para usar y de calidad comercial que ofrece una comunicación impactante en entornos corporativos, minoristas, educativos y sanitarios. Con resolución nativa 4K Ultra HD y un funcionamiento fiable 24/7, ofrece imágenes nítidas y consistentes tanto en orientación horizontal como vertical, ideal para señalización digital y espacios de reuniones. Equipada con el sistema operativo Android 14 y un SoC de cuatro núcleos de última generación con 8 GB de RAM, la serie CDE31 garantiza una reproducción fluida y un rendimiento excepcional para una entrega continua de contenido. La plataforma es actualizable a Android 16, lo que permite actualizaciones de seguridad continuas y compatibilidad a largo plazo. Para una implementación y una gestión optimizadas, ofrece una integración ProAV perfecta con los principales sistemas de control, dos altavoces integrados de 16 W y entrada/salida de audio de 3,5 mm. También admite la configuración de IP estática, una interfaz de usuario web simplificada y control remoto centralizado a través de ViewSonic Manager.

    Especificaciones
    • DISPLAY

      Panel Size: 43"
      Type/ Tech: TFT LCD module with DLED backlight
      Display Area (mm): 941.184(H) x 529.416(V) 42.5" diagonal
      Native Resolution: 3840 x 2160
      Aspect Ratio: 16:9
      Colors: 8bit+2bitFRC
      Brightness: 500 nits
      Contrast Ratio: 1200:1 (typ.) / 2000:1 (DCR enabled)
      Response Time: 6.5ms
      Viewing Angles: H = 178, V = 178 typ.
      Backlight Life: 50,000 Hours
      Surface Treatment: Hardness: 3H, Anti-glare coating, Haze 25%
      Bezel: 9.9/9.9/9.9/9.9 mm (L/R/T/B)
      Orientation: Landscape & Portrait

      PLATFORM

      Processor: Quad-core ARM Cortex-A73
      RAM: 8GB DDR4
      Storage: 32GB

      INPUT

      HDMI: x3 (HDMI 2.0*3, HDMI1 support ARC)
      Audio: 3.5mm x1
      RS-232: x 1
      WiFi Slot: WIFI slot x1

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCDE4331-1C-commercial-display
    • Familia de productoDisplays
    • Grupo de productosCommercial Displays
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-27
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones
    • Código Uniclass 2015Pr_75_75_15_24
    • Descripción Uniclass 2015Display screen monitors
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloArchitecturally Integrated Audio-Video Equipment
    • Número OmniClass23-37 19 13
    • Título OmniClass Liquid Crystal Display (LCD) Video Monitors