Publique sus productos
CDE6512 65" 4K Ultra HD Commercial Display
CDE6512 65" 4K Ultra HD Commercial Display
CDE6512 65" 4K Ultra HD Commercial Display
CDE6512 65" 4K Ultra HD Commercial Display
CDE6512 65" 4K Ultra HD Commercial Display
CDE6512 65" 4K Ultra HD Commercial Display
    ViewSonic

    CDE6512 65" 4K Ultra HD Commercial Display

    Traducido por Google,
    ViewSonic® CDE6512 es una pantalla de presentación inalámbrica de gran formato 4K Ultra HD de 65". Con funciones que incluyen una resolución nítida de 3840 x 2160, alto brillo de 290 nit, ángulos de visión ultra amplios de 178 grados, 2 altavoces de 10 W y pantalla compartida inalámbrica, el CDE6512 transforma las salas de reuniones en un centro de comunicaciones dinámico. El software integrado para compartir pantalla ViewBoard® Cast* (junto con la aplicación opcional ViewSonic vCastSender) y el software myViewBoard Display permiten a los usuarios en el sitio y en línea participar en conferencias y compartir contenido simultáneamente. Equipado con un procesador SoC integrado de cuatro núcleos de 1,5 GHz, 2 GB de RAM y 16 GB de memoria interna, el CDE6512 puede reproducir contenido multimedia desde el almacenamiento interno o una unidad flash USB 16 horas al día, los siete días de la semana. Y con la configuración remota y el soporte del sistema de administración de contenido, ViewSonic® CDE6512 también es adecuado para una amplia gama de diversas aplicaciones de señalización.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaViewsonic_CDE6512
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de productosCommercial Displays
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)33.2
    • Ancho (pulgadas)57.54
    • Profundidad (pulgadas)3.17
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)44.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones
    • Código Uniclass 2015Pr_75_75_15_24
    • Descripción Uniclass 2015Display screen monitors
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloArchitecturally Integrated Audio-Video Equipment
    • Número OmniClass23-37 19 13
    • Título OmniClass Liquid Crystal Display (LCD) Video Monitors