Publique sus productos
IFP6563-1C 65“ 4K PCAP Touch EDLA Certified Interactive Display
IFP6563-1C 65“ 4K PCAP Touch EDLA Certified Interactive Display
IFP6563-1C 65“ 4K PCAP Touch EDLA Certified Interactive Display
IFP6563-1C 65“ 4K PCAP Touch EDLA Certified Interactive Display
IFP6563-1C 65“ 4K PCAP Touch EDLA Certified Interactive Display
IFP6563-1C 65“ 4K PCAP Touch EDLA Certified Interactive Display
IFP6563-1C 65“ 4K PCAP Touch EDLA Certified Interactive Display
    ViewSonic

    IFP6563-1C 65“ 4K PCAP Touch EDLA Certified Interactive Display

    Traducido por Google,

    La serie ViewBoard® IFP63 de ViewSonic® es una pantalla plana interactiva 4K UHD diseñada para una colaboración segura y de alto rendimiento en entornos empresariales y de educación superior. Con una respuesta táctil PCAP de 50 puntos ultrarrápida, rechazo de palma y tecnología Write Away™, permite anotaciones fluidas con lápiz sobre papel, ideal para reuniones híbridas, clases interactivas y sesiones de lluvia de ideas. Con Android 15 y certificación EDLA, esta pantalla interactiva proporciona acceso seguro a las últimas aplicaciones y actualizaciones en una plataforma preparada para el futuro. Un procesador de ocho núcleos y 16 GB de RAM facilitan la multitarea fluida para flujos de trabajo exigentes, mientras que el inicio de sesión con NFC simplifica el acceso en entornos compartidos. Parte de ViewSonic Business Solutions, incluye tres potentes herramientas de software: Manager para la gestión remota de dispositivos, AirSync para la transmisión inalámbrica y TeamOne para la colaboración en tiempo real. Diseñada con un enfoque en la sostenibilidad, esta pantalla cuenta con sensores integrados que ajustan el brillo, monitorean las condiciones ambientales y activan modos de ahorro de energía. Cuenta con certificación EPEAT Gold y EEI Nivel F por su implementación eficiente y responsable con el medio ambiente.

    Especificaciones
    • DISPLAY

      Panel Size: 65"
      Panel Type: TFT LCD module with DLED backlight, ADS
      Display Area (mm): 1428.48(H) × 803.52(V)(64.5” diagonal)
      Aspect Ratio: 16:9
      Resolution: UHD 3840x2160(Pixels)
      Colors: 1.07G colors (8-bit+FRC)
      Brightness: 450 nits (typ.)
      Contrast Ratio: 5000:1
      Response Time: 6.5ms
      Viewing Angles: H = 178, V = 178 (Typ.)
      Backlight Life: 50,000hrs (Typ.)
      Surface Treatment: Pencil Hardness 9H with AG+AF+Anti-bacteria
      Bezel: 31.4/31.4/38.9/64.8
      Orientation: Landscape

      PLATFORM

      Processor: Octa-Core CPU (A76*4 + A55*4)
      RAM: 16GB LPDDR
      Storage: 128GB eMMC

      INPUT

      Type/ Tech: PCAP
      Touch Resolution: 32767 x 32767
      Touch Point: Windows: 50 Android: 50
      Palm Rejection: both passive and active pens

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIFP6563-1C-viewboard
    • Familia de productoDisplays
    • Grupo de productosViewBoard Interactive Flat Panel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-27
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones
    • Código Uniclass 2015Pr_75_75_15_24
    • Descripción Uniclass 2015Display screen monitors
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloArchitecturally Integrated Audio-Video Equipment
    • Número OmniClass23-37 19 13
    • Título OmniClass Liquid Crystal Display (LCD) Video Monitors