Publique sus productos
LDE163G-182 163” Full HD Direct View LED Display
ViewSonic

LDE163G-182 163” Full HD Direct View LED Display

Traducido por Google,

La ViewSonic LDE163G-182 es una pantalla LED todo en uno accesible de 163", diseñada para ofrecer una claridad visual impresionante y un rendimiento confiable para entornos corporativos, educativos y públicos. Una caja de control preinstalada simplifica la instalación y permite lograr un diseño más ligero e integrado. Su diseño más ligero y su perfil delgado de 52 mm facilitan el montaje en pared, mientras que la relación pantalla-cuerpo del 99 % crea una apariencia elegante y sin bisel que se integra a la perfección en interiores modernos. La duradera protección de superficie Glue-on-Board (GOB) resiste impactos, polvo y humedad, logrando las clasificaciones IP54 e IK06 para una confiabilidad duradera en áreas de alto tráfico. La arquitectura del sistema operativo restringe el acceso a aplicaciones, conectividad de red y almacenamiento del usuario para garantizar un funcionamiento simplificado y seguro, y una experiencia plug-and-play confiable. La compatibilidad con la certificación Q-SYS permite una integración perfecta con sistemas de control para una gestión audiovisual unificada y flujos de trabajo más fluidos, y la compatibilidad con HDMI CEC permite la alimentación automática y la sincronización de dispositivos para un funcionamiento simplificado. Con 600 nits de brillo. y una relación de contraste de 6.500:1, la serie LDE ofrece imágenes vívidas y de alto impacto para reuniones, conferencias y presentaciones.

Características principales

  • Integración innovadora todo en uno con caja de control preconstruida para una instalación sin esfuerzo
  • Solución LED accesible que combina rendimiento y fiabilidad
  • La protección de superficie GOB resiste impactos, polvo y humedad para una confiabilidad duradera
  • Fácil mantenimiento frontal completo con módulos LED intercambiables en caliente
  • Arquitectura de sistema operativo simplificada para una verdadera experiencia operativa plug-and-play
Especificaciones
  • Screen Size: 163"

    Display Area (mm): 3600 (H) x 2025(V)

    Native Resolution: 1920x1080

    Panel Technology: Direct view LED

    LED Package Type: SMD 3 in 1 (GOB)

    Bonding Wire: Copper

    Pixel Pitch (mm): 1.88

    Brightness (max.): 600 nits (100 levels adjustable)

    Contrast Ratio (typ.): 6500:1

    Color Temperature: 3000K-10000K

    Orientation: Landscape

    Viewing Angles (typ.): H = 170, V = 170

    LED Lifetime (typ.): 100,000 Hours

    Embedded OS: Simplified OS

    Resolution Support: VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160@60hz)

    HDTV Compatibility: 480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p

    Horizontal Frequency: 31K-94kHz

    Vertical Scan Rate: 56-85Hz

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLDE163G-182-full-hd-dvled-display
  • Familia de productoDisplays
  • Grupo de productosDirect View LED Displays
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-01-07
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_75_75_15_24
  • Descripción Uniclass 2015Display screen monitors
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloArchitecturally Integrated Audio-Video Equipment
  • Número OmniClass23-37 19 13
  • Título OmniClass Liquid Crystal Display (LCD) Video Monitors