Publique sus productos
IFP110 - 110" 4K ViewBoard Interactive Display with Integrated Microphone and USB-C
IFP110 - 110" 4K ViewBoard Interactive Display with Integrated Microphone and USB-C
IFP110 - 110" 4K ViewBoard Interactive Display with Integrated Microphone and USB-C
    ViewSonic

    IFP110 - 110" 4K ViewBoard Interactive Display with Integrated Microphone and USB-C

    Traducido por Google,

    La pantalla interactiva ViewBoard IFP110 de ViewSonic ® cuenta con una enorme pantalla táctil de 110” con resolución 4K Ultra HD, lo que la convierte en una de las pantallas más grandes e inmersivas del mercado. Perfecta como videowall interactivo para presentaciones a gran escala en museos, salas de exposiciones y centros de capacitación, esta pantalla de 5'x8' es equivalente a cuatro pantallas táctiles de 55” en un diseño de videowall de 2x2, pero ofrece una configuración mucho más simple con costos de calibración y mantenimiento reducidos. Además, con el software de colaboración TeamOne™ de ViewSonic integrado y el software de transmisión vCast™, la creación y el uso compartido de contenido nunca ha sido tan fácil. Además, el USB-C integrado proporciona una conectividad rápida y sencilla con un solo cable, mientras que un diseño compatible con VESA ofrece opciones de instalación flexibles para montaje en pared o uso en carrito móvil.

    Especificaciones
      • Massive Screen: A 110" 4K touch display is ideal as a large-scale interactive video wall
      • ADVANCED TOUCH: Up to 40-point multi-touch lets users write on the display with their fingers and included stylus
      • Simpler Setup and Maintenance: 5’x8’ screen is equivalent to four 55” touch displays in a 2x2 video wall layout – but offers a much simpler set up with reduced calibration and maintenance costs.
      • TeamOne Collaboration on a Grand Scale: ViewSonic TeamOne™ software transforms this massive 110” touchscreen into an infinite digital whiteboard.
      • REMOTE MANAGEMENT: Schedule updates and monitor device status with the built-in ViewSonic Manager™ software
      • Secure NFC: Unlock the ViewBoard interactive display with an NFC card for instant access to your personalized settings and accounts.​
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaviewsonic-ifp110
    • Familia de productoUltra Wide Displays
    • Grupo de productosIFPUW
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-24
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_25_23
    • Descripción Uniclass 2015Display screens
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloVisual Display Units
    • Número OmniClass23-19 11 25
    • Título OmniClass Display Screens

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica