Descubra nuevas posibilidades. En cualquier lugar. Pantallas dvLED móviles todo en uno ViewSonic®.
¿Listo para una pantalla gigante sin complicaciones? El ViewSonic® LDS136-152 es un videowall LED Direct View plegable de 136” con ruedas, diseñado para máxima flexibilidad. Se instala en minutos y se envía en un estuche de transporte resistente para facilitar su traslado y almacenamiento. Este modelo de cuarta generación incorpora mejoras que simplifican aún más la instalación y el funcionamiento. Su pantalla motorizada se eleva más que cualquier otro dvLED de su clase, lo que permite que todos los espectadores disfruten de una visión clara. ¿Necesitas ajustarla? Simplemente sube o baja la pantalla desde cualquier lugar de la sala gracias al control remoto incluido. Los puertos de E/S traseros son de fácil acceso, lo que facilita la conexión de dispositivos. Una ranura OPS integrada también permite ampliar el sistema fácilmente cuando sea necesario. Una bisagra rediseñada aumenta la durabilidad para montajes y transportes repetidos. Esto significa que puedes usar el LDS136-152 con total confianza para eventos, ferias comerciales y espacios temporales. Solo tienes que llevarlo, enchufarlo y sorprender a tu público.
Fácil configuración para un gran impacto.
Esta pantalla LED gigante viene lista para usar, así que olvídate de la instalación complicada. Solo tienes que desplegarla, enchufarla y estarás listo para impresionar a tu público con imágenes vibrantes. Es la forma más sencilla de tener una pantalla enorme y espectacular donde la necesites. Sin complicaciones, solo un gran impacto.
Una solución móvil que te acompaña a todas partes.
¡Lleva tu pantalla gigante a todas partes! Esta pantalla de 136 pulgadas se desliza silenciosamente sobre ruedas giratorias de 360 grados, lo que facilita compartirla entre habitaciones. Su ingenioso diseño plegable cabe en la mayoría de los ascensores, e incluye un estuche de transporte resistente para mantenerla segura durante el viaje. Es una solución verdaderamente portátil que le dará un toque espectacular a cualquier espacio.
Diseñado para durar en zonas de alto tránsito.
La tecnología Glue-on-Board (GOB) protege los LED del desgaste diario. Con una clasificación IP65 mejorada , estas pantallas ofrecen protección total contra el polvo y resistencia a chorros de agua directos, además de resistencia al impacto IK06, diseñadas para auditorios, vestíbulos y las exigencias de espacios públicos concurridos.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |