Publique sus productos
LDM136-151 136” All-in-One Direct View LED Display
LDM136-151 136” All-in-One Direct View LED Display
LDM136-151 136” All-in-One Direct View LED Display
LDM136-151 136” All-in-One Direct View LED Display
LDM136-151 136” All-in-One Direct View LED Display
LDM136-151 136” All-in-One Direct View LED Display
LDM136-151 136” All-in-One Direct View LED Display
LDM136-151 136” All-in-One Direct View LED Display
LDM136-151 136” All-in-One Direct View LED Display
LDM136-151 136” All-in-One Direct View LED Display
    ViewSonic

    LDM136-151 136” All-in-One Direct View LED Display

    Traducido por Google,

    DESCRIPCIÓN GENERAL

    La ViewSonic LDM136-151 es una pantalla LED todo en uno de 136" de vanguardia, diseñada para mejorar la experiencia visual y auditiva en entornos corporativos y educativos de alta gama. Con un impresionante brillo de 600 nits, una alta relación de contraste de 6500:1 y una frecuencia de actualización de 3840 Hz, además de dos altavoces de 30 W, garantiza una claridad excepcional y un audio envolvente para cada video, presentación o conferencia. Esta pantalla todo en uno presenta un diseño intuitivo que simplifica la instalación. Además, utiliza la tecnología de tratamiento de superficie Glue-on-Board (GOB), que le otorga una clasificación IP54 para una mayor protección contra golpes, polvo y humedad. Con un diseño ultrafino de 31 mm y biseles de 6 mm de grosor, la pantalla ofrece una estética premium y garantiza una experiencia visual atractiva. Además, la caja de control desmontable le permite lograr una relación pantalla-cuerpo de casi el 99 %, integrándose a la perfección en cualquier espacio y proporcionando un fácil acceso. Admite visualización PIP/PBP y transmisión inalámbrica, lo que ofrece mayor flexibilidad para la colaboración. Además de su comodidad, la compatibilidad con sistemas de control audiovisual permite al personal de TI configurar la pantalla de forma remota.

    • Pantalla grande de 136" sin interrupciones con alto brillo y altavoces potentes
    • Integración todo en uno para una instalación sin esfuerzo
    • Anticolisión, a prueba de polvo y humedad con tratamiento de superficie GOB
    • Caja de control del sistema desmontable para una apariencia minimalista y fácil acceso
    • Estética premium con un diseño ultradelgado y sin bisel
    • Capaz de visualización PIP/PBP, transmisión inalámbrica y control LAN
    Especificaciones
    • Screen Size: 136"
      Display Area (mm): 3000 (H) x 1687.5(V)
      Native Resolution: 1920x1080
      Panel Technology: Direct view LED
      LED Package Type: SMD 3 in 1 (GOB)
      Bonding Wire: Copper
      Pixel Pitch (mm): 1.56
      Brightness (max.): 600 nits (100 levels adjustable)
      Contrast Ratio (typ.): 6500:1
      Orientation: Landscape
      Viewing Angles (typ.): H = 170, V = 170
      LED Lifetime (typ.): 100,000 Hours
      Local Storage: Total 32GB
      (26GB available storage)
      Embedded OS: Android 9.0
      Resolution Support: VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160@60hz)
      HDTV Compatibility: 480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p
      Horizontal Frequency: 31K-94kHz
      Vertical Scan Rate: 56-85Hz

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaviewsonic-ldm136-151-all-in-one-direct-view-led-display
    • Familia de productoDisplays
    • Grupo de productosDirect View LED Displays
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enTaiwán
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_75_75_15_24
    • Descripción Uniclass 2015Display screen monitors
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloArchitecturally Integrated Audio-Video Equipment
    • Número OmniClass23-37 19 13
    • Título OmniClass Liquid Crystal Display (LCD) Video Monitors