Publique sus productos
CDE7530 - 75" Display, 3840 x 2160 Resolution, 450 cd/m2 Brightness
CDE7530 - 75" Display, 3840 x 2160 Resolution, 450 cd/m2 Brightness
CDE7530 - 75" Display, 3840 x 2160 Resolution, 450 cd/m2 Brightness
    ViewSonic

    CDE7530 - 75" Display, 3840 x 2160 Resolution, 450 cd/m2 Brightness

    Traducido por Google,

    Optimice sus presentaciones, mejore la colaboración y tenga éxito con la pantalla digital ViewSonic CDE7530. Ya sea que sus empleados estén en la oficina o trabajando de forma remota, disfrutarán de formas rápidas y fáciles de comunicarse gracias al software para compartir pantalla ViewBoard Cast™ y la aplicación myViewBoard ® Display que permite que hasta cuatro participantes se conecten y compartan contenido. Para obtener la máxima visibilidad, incluso en habitaciones con mucha luz ambiental, estas pantallas ofrecen una impresionante resolución 4K Ultra HD, alto brillo y una pantalla antideslumbrante con un 25 % de neblina alta. Además, estas pantallas todo en uno simplifican la instalación y el mantenimiento gracias a una potente plataforma integrada segura que ofrece una reproducción fluida del contenido sin necesidad de una PC o un reproductor multimedia.

    Múltiples formas de conectarse y compartir

    Conéctese de forma inalámbrica a través de su red o directamente a la pantalla. Use el software para compartir pantalla ViewBoard Cast™ junto con la aplicación myViewBoard ® Display basada en la web para permitir que hasta cuatro participantes (en el sitio y remotos) se conecten y compartan su contenido independientemente de la plataforma del sistema operativo que estén usando (Windows, MacOS, Sistema operativo Chrome, Android, iOS). Además, AirPlay, Miracast y el botón ViewBoard Cast opcional ofrecen opciones de transmisión inalámbricas y sin software.

    Interoperabilidad del sistema de control AV

    Estas pantallas cuentan con la certificación Crestron Connected®, Extron y AMX para una integración perfecta. Los administradores de red siempre tienen el control con la capacidad de enviar señales de control como encendido/apagado, cambiar entradas, enviar actualizaciones de firmware y seguridad, y obtener el estado de la pantalla.

    Administrador de control de dispositivos centralizado

    Para los administradores de TI, es difícil administrar los cientos de dispositivos y pantallas que viven en la red. Ahora, con myViewBoard Manager, una aplicación web fácil de usar, TI puede configurar, administrar y mantener de forma segura todas las pantallas desde un tablero centralizado.

    Fácil intercambio de contenido

    myViewBoard™ Display es una aplicación sin cliente y basada en la nube que le permite compartir su pantalla desde cualquier parte del mundo sin tener que preocuparse por instalar software adicional. Como alternativa, ViewBoard Cast™ permite que el contenido se transmita desde dispositivos móviles directamente a la pantalla a través de redes de área local, e incluye funciones táctiles y de pantalla dividida.

    Excelente e impresionante calidad de imagen

    Con resolución 4K, alto brillo y tratamiento de vidrio antirreflejo de alta neblina del 25 %, estas pantallas brindan imágenes brillantes, claras y nítidas en cualquier ambiente interior.

    Potente plataforma integrada segura

    Esta pantalla puede ejecutar varias tareas a la vez mientras brinda una reproducción fluida del contenido sin necesidad de una PC o reproductor multimedia. El SoC integrado proporciona un rendimiento similar al de una PC y potencia para ejecutar aplicaciones, mientras que el firmware del sistema operativo Android reforzado protege la pantalla de virus y violaciones de seguridad al evitar que se instalen fuentes desconocidas en el sistema.

    Especificaciones
    • UPC766907017496
      Display TypeLCD
      Screen Size75
      Viewable Area (in.)75
      OrientationLandscape / Portrait
      Colors1.07B
      Color Space Support8 bit + FRC
      Light SourceDLED
      Display Resolution3840 x 2160
      Refresh Rate60Hz
      Panel TypeADS
      Aspect Ratio16:9
      Static Contrast Ratio1,200:1
      Dynamic Contrast Ratio5,000:1
      Backlight Life (Hours)50,000
      Brightness450 cd/m2
      Response Time (Typical GTG)8ms
      Bezel Width (in.)0.59 (uniform)
      Bezel Width (mm)15 (uniform)
      Viewing Angles178º horizontal, 178º vertical
      Panel SurfaceAnti-Glare type, Hard-coating (3H), Haze 25%
      Ethernet LAN10/100/1000 MB
      WifiOptional VB-WIFI-001
      BluetoothOptional VB-WIFI-001
      OSAndroid 11.0
      Media Player TypeMedia Player
      GPUG52MP2
      CPUAmlogic T982 / 1.9GHz CPU
      CPU Processor SpeedQuad-core, 1.5GHz
      Memory4GB DDR4
      Storage32GB
      Built-in SoftwareHTML5, JavaScript and CSS
      Internal Speakers10W (x2)
      HDMI 2.1 (HDCP 2.2) In3
      Audio-out (HDMI ARC)1
      HDMI 2.0 Out1
      SPDIF Audio Out1
      USB 3.01
      USB 2.01
      USB Type C1
      RS2321
      Ethernet LAN (RJ45)1
      WIFI Module Slot1
      Intel® OPS Slot In (80-pin)1
      Voltage100-240 VAC +/- 10% Wide Range, 50-60Hz +/-3 Hz
      Consumption (max)415W
      Consumption (typical)235W
      Stand-by<0.5W
      Temperature32-104º F (0 - 40º C)
      Humidity (non-condensing)20-80%
      Net (lbs)56.0
      Gross (lbs)73.3
      Net (kg)25.4
      Gross (kg)33.3
      Packaging (in.)73.35 x 42.91 x 8.86
      Physical (in.)66.36 x 37.94 x 3.21
      Packaging (mm)1863 x 1090 x 225
      Physical (mm)1685.6 x 963.7 x 81.6
      VESA Compatible800 x 600 mm
      Screw SizeM8
      Screw Length (mm)25
      AV ControlAMX Certified, Extron Certified, Crestron Connected
      WarrantyThree-year limited warranty on parts, labor and backlight
      Recycle/DisposalPlease dispose of in accordance with local, state or federal laws.
      Package ContentsCDE7530 Wireless Presentation Display, Remote control with batteries, Quick Start Guide, Power cable, HDMI Cable, USB-C cable, Wall Mount Screws and RS232 cable
      RegulationscTUus, FCC, Energy Star 8.0, RoHS, Mexico NOM, Mexico Energy
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaViewsonic_CDE7530
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de productosCommercial Displays
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-22
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)38
    • Ancho (pulgadas)66.3
    • Profundidad (pulgadas)2.8
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)60.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones
    • Código Uniclass 2015Pr_75_75_15_24
    • Descripción Uniclass 2015Display screen monitors
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloArchitecturally Integrated Audio-Video Equipment
    • Número OmniClass23-37 19 13
    • Título OmniClass Liquid Crystal Display (LCD) Video Monitors