Publique sus productos
EP5542 55" 4K Ultra HD ePoster Free-standing Kiosk Display
EP5542 55" 4K Ultra HD ePoster Free-standing Kiosk Display
EP5542 55" 4K Ultra HD ePoster Free-standing Kiosk Display
EP5542 55" 4K Ultra HD ePoster Free-standing Kiosk Display
EP5542 55" 4K Ultra HD ePoster Free-standing Kiosk Display
    ViewSonic

    EP5542 55" 4K Ultra HD ePoster Free-standing Kiosk Display

    Traducido por Google,
    El ViewSonic® EP5542 es un quiosco de ePoster digital independiente todo en uno 4K Ultra HD de 55” con un diseño elegante y delgado. Ideal para llamar la atención en áreas con mucho tráfico, el EP5542 viene con una placa frontal de vidrio templado a prueba de rayones para una mayor durabilidad. Con un panel tipo IPS, resolución 4K Ultra HD, visualización de gran angular de 178°/178°, brillo de 400 nit, relación de contraste de 1300:1 y altavoces estéreo duales de 10 W, el EP5542 ofrece mensajes multimedia personalizados con una claridad vívida. Los archivos de fotos y videos se pueden reproducir con el reproductor multimedia de cuatro núcleos incorporado y 16 GB de memoria interna, o puede agregar su propio reproductor multimedia con la conveniente base para reproductor multimedia que se encuentra dentro de la puerta de seguridad que se puede cerrar con llave.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaviewsonic_EP5542
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de productosePosters
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-06-22
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)73.6
    • Ancho (pulgadas)30.3
    • Profundidad (pulgadas)17.7
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)164.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones