Publique sus productos
EP5542T 55" Interactive 4K Ultra HD ePoster Free-standing Kiosk Display
EP5542T 55" Interactive 4K Ultra HD ePoster Free-standing Kiosk Display
EP5542T 55" Interactive 4K Ultra HD ePoster Free-standing Kiosk Display
EP5542T 55" Interactive 4K Ultra HD ePoster Free-standing Kiosk Display
EP5542T 55" Interactive 4K Ultra HD ePoster Free-standing Kiosk Display
EP5542T 55" Interactive 4K Ultra HD ePoster Free-standing Kiosk Display
    ViewSonic

    EP5542T 55" Interactive 4K Ultra HD ePoster Free-standing Kiosk Display

    Traducido por Google,
    El EP5542T de ViewSonic® es un quiosco de ePoster digital independiente 4K Ultra HD de 55” interactivo de 10 puntos con un diseño elegante y delgado. Ideal para llamar la atención en áreas con mucho tráfico, el EP5542T viene con una placa frontal de vidrio templado a prueba de rayones para una mayor durabilidad. Con un panel tipo IPS, resolución 4K Ultra HD, visualización de gran angular de 178°/178°, brillo de 400 nit, relación de contraste de 1300:1 y altavoces estéreo duales de 10 W, el EP5542T ofrece mensajes multimedia personalizados con una claridad vívida. Los archivos de fotos y videos se pueden reproducir con el reproductor multimedia de cuatro núcleos incorporado y 16 GB de memoria interna, o puede agregar su propio reproductor multimedia con la conveniente base para reproductor multimedia que se encuentra dentro de la puerta de seguridad que se puede cerrar con llave. Funciona con el software de administración de contenido basado en la nube opcional.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaviewsonic_EP5542T
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de productosePosters
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-06-22
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)73.6
    • Ancho (pulgadas)30.3
    • Profundidad (pulgadas)17.7
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)138.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones