Publique sus productos
IFP8662 ViewBoard Interactive Flat Panel
IFP8662 ViewBoard Interactive Flat Panel
IFP8662 ViewBoard Interactive Flat Panel
IFP8662 ViewBoard Interactive Flat Panel
IFP8662 ViewBoard Interactive Flat Panel
    ViewSonic

    IFP8662 ViewBoard Interactive Flat Panel

    Traducido por Google,
    Desde salas de juntas ejecutivas hasta espacios de reunión interactivos, el ViewBoard® IFP8662 de ViewSonic® permite una colaboración ilimitada y una innovación sin fin. Diseñada para ayudar a los equipos a conectarse, colaborar y crear, esta pizarra digital de próxima generación ofrece exactamente lo que necesita para hacer avanzar sus ideas. Un diseño premium y de última generación cuenta con una pantalla táctil PCAP (capacitiva proyectada) sin bisel con una increíble resolución 4K Ultra HD. Esta pantalla interactiva de alta precisión proporciona una experiencia de escritura a mano increíblemente natural y receptiva. Con los dedos, los estiletes o ambos, varios usuarios pueden escribir o dibujar simultáneamente en el enorme panel ViewBoard de 86". Además, las reuniones y presentaciones comienzan rápido gracias a la conveniente conectividad USB-C de un solo cable.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaViewsonic_IFP8662
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de productosViewBoard Interactive Flat Panel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)46.1
    • Ancho (pulgadas)77.2
    • Profundidad (pulgadas)3.1
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)140.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones