Publique sus productos
LS831WU Laser Projector
LS831WU Laser Projector
LS831WU Laser Projector
LS831WU Laser Projector
    ViewSonic

    LS831WU Laser Projector

    Traducido por Google,
    Con una impresionante resolución WUXGA y 4500 lúmenes de brillo, el proyector láser ViewSonic® LS831WU es la solución ideal para entornos empresariales y educativos modernos. Diseñado con una fuente de luz de fósforo láser que dura hasta 20 000 horas, este proyector ofrece un uso a largo plazo y prácticamente libre de mantenimiento para cualquier sala de juntas o salón de clases. Con su relación de alcance ultracorto de 0,25, distorsión trapezoidal HV y ajustes de 4 esquinas, el LS831WU hace que la instalación sea una experiencia sin complicaciones. Además, la relación de alcance ultracorto le permite colocar el proyector a solo unos centímetros de una pared o pantalla para brindarle una imagen enorme por menos costo que una pantalla de tamaño similar. Impulsado por la tecnología SuperColor para imágenes reales y la tecnología SonicExpert® para un sonido increíblemente claro, el LS831WU ofrece un rendimiento audiovisual inmersivo.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaViewsonic_LS831WU
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de productosProjectors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)6.1
    • Ancho (pulgadas)19.3
    • Profundidad (pulgadas)15.2
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)21.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores