Publique sus productos
PX701-4K 4K UHD Projector
PX701-4K 4K UHD Projector
PX701-4K 4K UHD Projector
PX701-4K 4K UHD Projector
PX701-4K 4K UHD Projector
PX701-4K 4K UHD Projector
PX701-4K 4K UHD Projector
    ViewSonic

    PX701-4K 4K UHD Projector

    Traducido por Google,
    Para una experiencia de entretenimiento increíble desde la comodidad del hogar, el proyector ViewSonic® PX701-4K ofrece una resolución Ultra HD impresionante a un precio asequible. Si bien la resolución 4K real y la compatibilidad con HDR hacen que este proyector sea ideal para ver películas, los usuarios disfrutarán de su bajo retardo de entrada de 4,2 ms y su frecuencia de actualización de 240 Hz para juegos casuales. Con 3200 lúmenes y un sonido que llena la habitación, este proyector brinda imágenes brillantes y audio envolvente en casi cualquier habitación o entorno. Una función trapezoidal horizontal y vertical automática, junto con el ajuste de cuatro esquinas, ofrece una configuración flexible de tamaños de imagen de hasta 300 pulgadas.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaViewsonic_PX701-4K
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de productosProjectors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)4.3
    • Ancho (pulgadas)12.3
    • Profundidad (pulgadas)8.7
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)6.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores