Publique sus productos
PX701HDH 1080p Home Theater Projector
PX701HDH 1080p Home Theater Projector
PX701HDH 1080p Home Theater Projector
PX701HDH 1080p Home Theater Projector
PX701HDH 1080p Home Theater Projector
PX701HDH 1080p Home Theater Projector
    ViewSonic

    PX701HDH 1080p Home Theater Projector

    Traducido por Google,
    Ideal tanto para entretenimiento en el hogar como para uso en la oficina, ViewSonic® PX701HDH ofrece impresionantes imágenes Full HD para una proyección versátil. Con 3500 lúmenes ANSI, este proyector de alto brillo ofrece imágenes nítidas incluso en habitaciones muy iluminadas. Además, la función de ahorro de energía SuperEco™ reduce el consumo de energía y extiende la vida útil de la lámpara hasta en 20 000 horas*, lo que reduce efectivamente los costos de reemplazo y mantenimiento de la lámpara. Una función vColorTuner™ basada en la nube permite a los usuarios personalizar y guardar perfiles de color, mientras que la exclusiva tecnología SuperColor™ ofrece una amplia gama de colores para una producción de imágenes hermosas en casi cualquier entorno. Las entradas duales HDMI y la fuente de alimentación USB ofrecen opciones de conectividad flexibles para juegos, películas, dongles inalámbricos y más.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaViewsonic_PX701HDH
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de productosProjectors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)4.4
    • Ancho (pulgadas)12.2
    • Profundidad (pulgadas)8.7
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)5.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores