Publique sus productos
PX703HDH 1080p Home Theater Projector
PX703HDH 1080p Home Theater Projector
PX703HDH 1080p Home Theater Projector
PX703HDH 1080p Home Theater Projector
PX703HDH 1080p Home Theater Projector
    ViewSonic

    PX703HDH 1080p Home Theater Projector

    Traducido por Google,
    Para una experiencia audiovisual increíble a un precio excelente, el proyector ViewSonic PX703HDH cumple. Perfecto para entretenimiento en el hogar, este proyector cuenta con 3500 lúmenes, resolución nativa Full HD 1920x1080, un diseño intuitivo y fácil de usar y un elegante chasis blanco. La exclusiva tecnología SuperColor™ ofrece una amplia gama de colores para una producción de imágenes hermosas en casi cualquier entorno, mientras que un altavoz de 10 W ofrece un sonido increíblemente claro y audible. Una latencia de entrada ultrabaja proporciona una acción cuadro por cuadro más rápida, mientras que la función Modo deportivo ofrece detalles sorprendentes para que pueda disfrutar de deportes de acción rápida en la pantalla grande. La compatibilidad Full HD 3D le permite disfrutar de películas y juegos en 3D. Además, una función SuperEco® de ahorro de energía reduce el consumo de energía y prolonga la vida útil de la lámpara hasta 15 000 horas.* Con una relación de alcance más corta, zoom óptico de 1,3 aumentos, diseño inteligente y amplia conectividad, la PX703HDH proporciona una configuración rápida y flexible. -hasta en cualquier hogar.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaViewsonic_PX703HDH
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de productosProjectors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)4.4
    • Ancho (pulgadas)12.2
    • Profundidad (pulgadas)8.7
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)5.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores