Publique sus productos
PX706HD Short Throw Projector
PX706HD Short Throw Projector
PX706HD Short Throw Projector
PX706HD Short Throw Projector
PX706HD Short Throw Projector
    ViewSonic

    PX706HD Short Throw Projector

    Traducido por Google,
    Para juegos y entretenimiento convenientes en pantalla grande, el proyector ViewSonic® PX706HD ofrece imágenes enormes en espacios pequeños. Con una lente de corto alcance, este proyector se puede colocar a solo unos pies de distancia de una pared o pantalla y proyectar una imagen inmersiva de 100”, lo que lo hace perfecto para grandes sesiones de juego en salas más pequeñas. Los 3000 lúmenes de brillo y la resolución Full HD de 1920x1080 brindan imágenes y gráficos vívidos y ultra nítidos, mientras que una latencia de entrada ultra baja garantiza una acción cuadro por cuadro más rápida y un juego fluido sin demora. Además, la compatibilidad Full HD 3D le permite disfrutar de películas y juegos en 3D, mientras que un altavoz interno ofrece un sonido envolvente para una experiencia audiovisual inmersiva.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaViewsonic_PX706HD
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de productosProjectors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)4.5
    • Ancho (pulgadas)11.5
    • Profundidad (pulgadas)8.7
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores