Publique sus productos
Villa Original - Fixed frame window
Villa Original - Fixed frame window

    Villa Original - Fixed frame window

    Traducido por Google,

    Ventana Villa Original con marco fijo. El doble acristalamiento energético y el marco de pino impregnado, con unión dentada y sin nudos, están recubiertos con un revestimiento exterior de aluminio.

    Especificaciones
      • Frame: Finger jointed knot-free impregnated pine
      • Color Interior: NCS-S 0502-Y (White) Gloss 25
      • Color Exterior: NCS-S 0502-Y (White) Gloss 70
      • Glass: 3-glass double energy + argon
      • NOTE! Tempered glass on module height 16 and larger
      • U-Value 1.1
      • G-Value 53%
      • LT-Value 74%
      • Glazing strip: Part of the aluminum cladding construction
      • Sound value: 31 db
      • Frame screw: Pre-drilled 14 mm (Frame screw not included)
      • Frame depth: 115 mm
      • Frame outer dimensions: Module dimensions minus 20mm
      • Rubber strip around glass cassette: Black
    Especificaciones técnicas
    • Referenciafixed-frame-window
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-11
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)115
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enLetonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas de marco fijo
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Suecia