Publique sus productos
Villa Original - Sliding door - Alu clad
Villa Original - Sliding door - Alu clad
Villa Original - Sliding door - Alu clad

    Villa Original - Sliding door - Alu clad

    Traducido por Google,

    Sección deslizante elevable, una función fiable, segura y de eficacia probada. El doble acristalamiento de alta eficiencia energética y el marco de pino impregnado, sin nudos y con uniones machihembradas, están revestidos con un panel exterior de aluminio.

    Especificaciones
      • Frame: Finger-jointed knot-free impregnated pine
        Common profile on internal frame and sash
      • Colour Internal: NCS-S 0502-Y (White) Gloss 25
      • Color External: NCS-S 0502-Y (White) Gloss 30
      • Glass: 3-glass double energy + argon + warm edge (white)
      • U-Value: 1.1
      • G-Value: 53%
      • LT-Value: 74%
      • Glazing strip: Part of the aluminum cladding construction
      • Frame screw: Pre-drilled 14 mm
      • Frame depth: 203 mm
      • Frame outer dimensions: Module dimensions minus 20mm
      • Rubber strip around glass cassette: Black
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasliding-door-alu
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-07-31
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)184
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enLetonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 73
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Wood Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Suecia