Publique sus productos
Villa Original - Sliding door, double - Painted wood
Villa Original - Sliding door, double - Painted wood
Villa Original - Sliding door, double - Painted wood
Villa Original - Sliding door, double - Painted wood

    Villa Original - Sliding door, double - Painted wood

    Traducido por Google,

    Sección deslizante de doble hoja, un sistema fiable, seguro y de eficacia probada. Doble acristalamiento de alta eficiencia energética y marco de pino con uniones machihembradas, sin nudos, impregnado y pintado.

    Especificaciones
      • Frame: Finger-jointed knot-free impregnated pine
        Common profile on internal frame and sash
      • Colour: NCS-S 0502-Y (White) Gloss 25
      • Glass: 3-glass double energy + argon + warm edge (white)
      • U-Value: 1.1
      • G-Value: 53%
      • LT-Value: 74%
      • Frame screw: Pre-drilled 14 mm
      • Frame depth: 184 mm
      • Frame outer dimensions: Module dimensions minus 20mm
      • Rubber strip around glass cassette: Black
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasliding-door-double-wood
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-07-31
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)184
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enLetonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 73
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Wood Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Suecia