Publique sus productos
Viriyalohakij Roller Shutter Polycarbonate Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Polycarbonate Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Polycarbonate Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Polycarbonate Adjustable

    Viriyalohakij Roller Shutter Polycarbonate Adjustable

    4.5 de 5 estrellas4.5(8 reseñas)
    Traducido por Google,

    Persiana enrollable Viriyalohakij

    Material : Listón de policarbonato

    modelo de puerta enrollable Wiriya Lohakit Material Tipo Policarbonato Admite todos los sistemas Ancho - altura se puede personalizar.

    • Modelo de persiana enrollable ajustable para adaptarse a todos los diseños
    • Alta calidad con precio asequible,
    • Tailandia hizo calificado
    • ISO 9001 : 2015 Cualificado
    • Sistema Automático
    • Envíos a todo el mundo
    Especificaciones
    • Viriyalohakij Roller Shutter Polycarbonate

      Material : Polycarbonate Slate : with Aluminium Base

      โมเดลประตูม้วน วิริยะโลหะกิจ ชนิดวัสดุ โพลีคาร์บอเน็ต รองรับทุกระบบ สามารถปรับแต่งความกว้าง - สูง ได้ 

      • Adjustable roller shutter model to fit in all design
      • High Quality with affordable price,
      • Thailand Made Qualified
      • ISO 9001 : 2015 Qualified
      • Automatic System
      • Worldwide shipment  
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaViriyalohakij_Roller_Shutter_Polycarbonate-Adjustable
    • Familia de productoShutters Doors
    • Grupo de productosGrilled Metal Rolling Shutters
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)8000
    • Ancho (mm)10500
    Información relacionada
    • Material principalPolicarbonato
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Shutters

    Disponibilidad en regiones

    Asia
    Armenia
    Azerbaiyán
    Bangladesh
    Brunéi
    Bután
    Camboya
    China
    Corea del Norte
    Corea del Sur
    Filipinas
    Georgia
    Hong Kong
    India
    Indonesia
    Isla de Navidad
    Islas Cocos (Keeling)
    Japón
    Kazajistán
    Kirguistán
    Laos
    Macao
    Malasia
    Maldivas
    Mongolia
    Myanmar (Birmania)
    Nepal
    Pakistán
    Singapur
    Sri Lanka
    Tailandia
    Taiwán
    Tayikistán
    Territorio Británico del Océano Índico
    Turkmenistán
    Uzbekistán
    Vietnam
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit