Publique sus productos
Viriyalohakij Roller Shutter Large Single Metal Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Large Single Metal Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Large Single Metal Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Large Single Metal Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Large Single Metal Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Large Single Metal Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Large Single Metal Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Large Single Metal Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Large Single Metal Adjustable

    Viriyalohakij Roller Shutter Large Single Metal Adjustable

    5.0 de 5 estrellas5.0(10 reseñas)
    Traducido por Google,

    Viriyalohakij Persiana enrollable grande individual de metal ajustable

    Material: metal Color del modelo: gris/crema (hecho a medida disponible en la bandeja de entrada directa)

    modelo de puerta enrollable Wiriya Lohakit, tipo de material, acero, corrugado grande, compatible con todos los sistemas Ancho - altura se puede personalizar.

    • Modelo de persiana enrollable ajustable para adaptarse a todos los diseños
    • Alta calidad con precio asequible,
    • Tailandia hizo calificado
    • ISO 9001 : 2015 Cualificado
    • Sistema Automático
    • Envíos a todo el mundo


    Especificaciones
    • Viriyalohakij Roller Shutter Large Single Metal  Adjustable

      Material : Metal Model Color : Grey / Cream ( Custom made available on direct inbox)

      โมเดลประตูม้วน วิริยะโลหะกิจ ชนิดวัสดุ เหล็ก ลอนใหญ่ รองรับทุกระบบ สามารถปรับแต่งความกว้าง - สูง ได้ 

      • Adjustable roller shutter model to fit in all design
      • High Quality with affordable price,
      • Thailand Made Qualified
      • ISO 9001 : 2015 Qualified
      • Automatic System
      • Worldwide shipment  
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaViriyalohakij_Roller_Shutter_Large_Single_Metal
    • Familia de productoShutters Doors
    • Grupo de productosGrilled Metal Rolling Shutters
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)8000
    • Ancho (mm)10500
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Shutters

    Disponibilidad en regiones

    Asia