Publique sus productos
Viriyalohakij Rolling Shutters Stainless Single VSL-D23
Viriyalohakij Rolling Shutters Stainless Single VSL-D23
Viriyalohakij Rolling Shutters Stainless Single VSL-D23

    Viriyalohakij Rolling Shutters Stainless Single VSL-D23

    Traducido por Google,

    Viriyalohakij Persianas enrollables de acero inoxidable simple VSL-D23

    • Modelo de persiana enrollable ajustable para adaptarse a todos los diseños
    • Alta calidad con precio asequible,
    • Tailandia hizo calificado
    • ISO 9001 : 2015 Cualificado
    • Sistema Automático
    • Envío mundial


    Especificaciones
    • https://www.flipsnack.com/Viriyalohakij/viriyalohakij-catalog-2021.html
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaViriyalohakij_Rolling_Shutters_Stainless_Single_VSL-D23
    • Familia de productoShutters Doors
    • Grupo de productosStainless Rolling Shutters
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)8000
    • Ancho (mm)10500
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    • Peso Neto (kg)7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Shutters

    Disponibilidad en regiones

    Asia