Publique sus productos
15' Belt RETRACTA-BELT® Stanchion
15' Belt RETRACTA-BELT® Stanchion
15' Belt RETRACTA-BELT® Stanchion
15' Belt RETRACTA-BELT® Stanchion
15' Belt RETRACTA-BELT® Stanchion
15' Belt RETRACTA-BELT® Stanchion
15' Belt RETRACTA-BELT® Stanchion
15' Belt RETRACTA-BELT® Stanchion
15' Belt RETRACTA-BELT® Stanchion

    15' Belt RETRACTA-BELT® Stanchion

    Traducido por Google,

    Para áreas de cola más grandes, el montante RETRACTA -BELT Premium de 15′ de la serie 320 es la solución. Estos postes de cinturón retráctiles de 15 ′ tienen todas las características líderes en la industria que nuestros postes estándar, pero con un cinturón más largo. El tramo más largo no sólo reduce la cantidad de montantes a comprar, sino que también agiliza la instalación y el desmontaje. Respaldado por nuestra garantía de diez años líder en la industria.


    CARACTERÍSTICAS

    El material de policarbonato de alto impacto aumenta en gran medida la durabilidad de los puntales de cinturón retráctiles de 15 ′ para una vida más larga.

    Los cinturones de 15' de largo están hechos de poliéster grueso y duradero y están disponibles como individuales (Modelo 320) para nuestros puntales de cinturón retráctiles de primera calidad.

    La base pesada de 18 lb cuenta con tecnología EVERstraight ® . La conexión de base de acero roscada de gran diámetro garantiza que el poste permanezca recto durante toda su vida útil. Hay actualizaciones disponibles para protección contra la intemperie, mayor estabilidad y transporte más fácil.

    El sistema de frenado EZ Back crea el puesto más seguro del mercado. La tecnología de amortiguador giratorio pendiente de patente garantiza una retracción segura y controlada del cinturón en CUALQUIER longitud.

    El extremo del cinturón universal funciona con casi todos los montantes del mercado y se bloquea para evitar la liberación accidental del cinturón.


    OPCIONES DE DISEÑO

    Elija cualquier color de cinturón entre 25 opciones disponibles o agregue su propia marca o mensaje con tinte o serigrafía.

    Elija entre 9 acabados de postes originales y especiales, o entre más de 200 colores de recubrimiento en polvo RAL para combinar con su decoración. Se pueden modificar varios acabados para uso en exteriores.

    6 estilos de base disponibles:

    1. La base inclinada portátil cuenta con la tecnología EVER Straight ® , tiene protectores de piso moldeados y de goma y se puede enviar desmontada para ahorrarle dinero. Los postes se ensamblan a mano fácilmente, sin necesidad de herramientas para nuestros montantes de cinturón retráctiles Premium.
      Las características de actualización incluyen:

      -Peso base pesado de 30 lb para mayor estabilidad.
      - RUEDA RETRACTA para facilitar su transporte.
      -Recubrimientos Weather-Protect para aplicaciones climáticas inclementes y no sumergibles, o ULTRA Weather-Protect para aplicaciones costeras.
    2. Las bases para servicios públicos de CAUCHO RECICLADO están diseñadas para resistir los elementos y mantener los postes rectos.
    3. El soporte de base MINI -SOCKET ® ofrece la mayor cantidad de espacio para su cola con el menor espacio posible.
    4. El soporte de base DESMONTABLE es la opción tradicional para postes permanentes/removibles.
    5. El soporte de base MAGNETIC es el único soporte de base semipermanente que no requiere taladrar los pisos.
    6. El soporte de base FIJO es la opción económica para colas establecidas permanentemente.

    100% compatible con todos nuestros marcos y accesorios para carteles.


    Especificaciones
    • Model Number320-Series (15′ Retractable Belt Stanchions)
      Belt Length15′ long
      Post MaterialAluminum, PVC, Steel, Stainless Steel or Brass
      Base StylesPortable: Sloped Cast Iron, RECYCLED-RUBBER
      Mounted: MINI-SOCKET, REMOVABLE, MAGNETIC, FIXED
      Post Diameter2.5″
      Footprint2.5″–14″, depending on base style
      Overall Post Height38″-40″, depending on base style
      Overall Weight7–27lbs, depending on post material and base style
      Belt ColorsChoose from 25 stock belts or customize with your message/branding with 1-color Silk Screen or full color Dye-Sub belt printing.
      Post FinishesChoose from 29 stock finishes and 200+ RAL Powder Coat colors.
      Mounted Base InstallationFrom easy (15 min per post) to difficult (45 min per post), depending on base style.
      Add-ons and Upgrades• Also available as a Receiver Post only (no belt mechanism saves you money).
      • Knocked-Down shipping.
      • Weather-Protect available with applicable finishes.
      • Many compatible post accessories to choose from.
      • Individual replacement parts available.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia15ft-premium-retracta-belt-stanchions
    • Familia de productoCrowd Control Barriers
    • Grupo de productosRetractable Belt Stanchions & Accessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-13
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)40
    • Ancho (pulgadas)180
    • Profundidad (pulgadas)14
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioHierro fundido
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)27
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Código ETIMEC003588
    • Nombre ETIMTraffic management/road signage
    • Código Uniclass 2015Pr_25_30_86
    • Descripción Uniclass 2015Surface level traffic control products
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 55 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTraffic Control
    • Número OmniClass23-39 11 11 17
    • Título OmniClass Traffic Control

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía
    Åland
    Afganistán
    Anguilla
    Angola
    Argentina
    Australia
    Albania
    Arabia Saudí
    Antigua y Barbuda
    Argelia
    Bolivia
    Estados Federados de Micronesia
    Alemania
    Armenia
    Aruba
    Benín
    Brasil
    Fiyi
    Andorra
    Azerbaiyán
    Bahamas
    Botsuana
    Chile
    Guam
    Austria
    Bangladesh
    Barbados
    Burkina Faso
    Colombia
    Isla Norfolk
    Bélgica
    Baréin
    Belice
    Burundi
    Ecuador
    Islas Cook
    Bielorrusia
    Brunéi
    Bermudas
    Cabo Verde
    Guayana Francesa
    Islas Marianas del Norte
    Bosnia-Herzegovina
    Bután
    Canadá
    Camerún
    Guyana
    Islas Marshall
    Bulgaria
    Camboya
    Caribe Neerlandés
    Chad
    Islas Malvinas (Falkland Islands)
    Islas Pitcairn
    Chipre
    Catar
    Costa Rica
    Comoras
    Paraguay
    Islas Salomón
    Ciudad del Vaticano
    China
    Cuba
    Congo
    Perú
    Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
    Croacia
    Corea del Norte
    Curazao
    Costa de Marfil
    Surinam
    Kiribati
    Dinamarca
    Corea del Sur
    Dominica
    Djibuti
    Uruguay
    Nauru
    Eslovaquia
    Emiratos Árabes Unidos
    El Salvador
    Egipto
    Venezuela
    Niue
    Eslovenia
    Filipinas
    Estados Unidos
    Eritrea
    Nueva Caledonia
    España
    Georgia
    Granada
    Esuatini
    Nueva Zelanda
    Estonia
    Hong Kong
    Groenlandia
    Etiopía
    Palaos
    Finlandia
    India
    Guadalupe
    Gabón
    Papúa Nueva Guinea
    Francia
    Indonesia
    Guatemala
    Gambia
    Polinesia Francesa
    Gibraltar
    Irak
    Haití
    Ghana
    Samoa
    Grecia
    Irán
    Honduras
    Guinea
    Samoa Americana
    Guernsey
    Isla de Navidad
    Islas Caimán
    Guinea Ecuatorial
    Timor Oriental
    Hungría
    Islas Cocos (Keeling)
    Islas Turcas y Caicos
    Guinea-Bissau
    Tokelau
    Irlanda
    Israel
    Islas Vírgenes Británicas
    Kenia
    Tonga
    Isla de Man
    Japón
    Islas Vírgenes de los Estados Unidos
    Lesoto
    Tuvalu
    Islandia
    Jordania
    Jamaica
    Liberia
    Vanuatu
    Islas Faroe
    Kazajistán
    Martinica
    Libia
    Wallis eta Futuna
    Italia
    Kirguistán
    México
    Madagascar
    Jersey
    Kuwait
    Montserrat
    Malaui
    Letonia
    Laos
    Nicaragua
    Malí
    Liechtenstein
    Líbano
    Panamá
    Marruecos
    Lituania
    Macao
    Puerto Rico
    Mauricio
    Luxemburgo
    Malasia
    República Dominicana
    Mauritania
    Macedonia del Norte
    Maldivas
    Saint Barthélemy
    Mayotte
    Malta
    Mongolia
    San Cristóbal y Nieves
    Mozambique
    Moldavia
    Myanmar (Birmania)
    San Martín
    Namibia
    Mónaco
    Nepal
    San Pedro y Miquelón
    Níger
    Montenegro
    Omán
    San Vicente y las Granadinas
    Nigeria
    Noruega
    Pakistán
    Santa Lucía
    República Centroafricana
    Países Bajos
    Palestina
    Sint Maarten
    República Democrática del Congo
    Polonia
    Singapur
    Trinidad y Tobago
    Reunión
    Portugal
    Siria
    Ruanda
    Reino Unido
    Sri Lanka
    Sahara Occidental
    República Checa
    Tailandia
    Santa Elena
    Rumanía
    Taiwán
    Santo Tomé y Príncipe
    Rusia
    Tayikistán
    Senegal
    San Marino
    Territorio Británico del Océano Índico
    Seychelles
    Serbia
    Turkmenistán
    Sierra Leona
    Suecia
    Turquía
    Somalia
    Suiza
    Uzbekistán
    Sudáfrica
    Svalbard y Jan Mayen
    Vietnam
    Sudán
    Ucrania
    Yemen
    Sudán del Sur
    Tanzania
    Togo
    Túnez
    Uganda
    Zambia
    Zimbabue
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit