Publique sus productos
Mid Unit - 100cm - Two Drawer - Moveable Bottom Unit - Nest Trendy Series - VitrA
Mid Unit - 100cm - Two Drawer - Moveable Bottom Unit - Nest Trendy Series - VitrA
Mid Unit - 100cm - Two Drawer - Moveable Bottom Unit - Nest Trendy Series - VitrA

    Mid Unit - 100cm - Two Drawer - Moveable Bottom Unit - Nest Trendy Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Unidad intermedia - 100 cm - Dos cajones - Unidad inferior móvil - Serie Nest Trendy - VitrA

    Código de producto: 61009

    Especificaciones técnicas
    • Referencia61009
    • Familia de productoBathroom Furniture
    • Grupo de productosMid Unit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)460
    • Ancho (mm)1040
    • Profundidad (mm)480
    Información relacionada
    • Material principalLana térmica
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011381
    • Nombre ETIMBathroom furniture set
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniClass Bathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía