Publique sus productos
Mirror - Illuminated From Top And Bottom - 80cm - Brite Series - VitrA
Mirror - Illuminated From Top And Bottom - 80cm - Brite Series - VitrA
Mirror - Illuminated From Top And Bottom - 80cm - Brite Series - VitrA

    Mirror - Illuminated From Top And Bottom - 80cm - Brite Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Espejo - Iluminado Superior E Inferior - 80cm - Serie Brite - VitrA

    Código de producto: 61302

    Especificaciones
    • Illuminated Mirror

    Especificaciones técnicas
    • Referencia61302
    • Familia de productoBathroom Furniture
    • Grupo de productosMirrors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)700
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)40
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010550
    • Nombre ETIMMirror
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniClass Mirrors
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía