Publique sus productos
Washbasin Unit - 160cm - For Bowls - Left - Voyage Series - VitrA
Washbasin Unit - 160cm - For Bowls - Left - Voyage Series - VitrA
Washbasin Unit - 160cm - For Bowls - Left - Voyage Series - VitrA

    Washbasin Unit - 160cm - For Bowls - Left - Voyage Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Mueble Lavabo - 160cm - Para Senos - Izquierdo - Serie Voyage - VitrA

    Arena entablonada

    Código de producto: 62412

    Especificaciones


    Especificaciones técnicas
    • Referencia62412
    • Familia de productoBathroom Furniture
    • Grupo de productosWashbasin Unit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)375
    • Ancho (mm)1600
    • Profundidad (mm)330
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)45.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011381
    • Nombre ETIMBathroom furniture set
    • Nombre UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniClass Bathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía