Publique sus productos
Washbasin Unit - 90cm - Right - Origin Series - VitrA
Washbasin Unit - 90cm - Right - Origin Series - VitrA
Washbasin Unit - 90cm - Right - Origin Series - VitrA
Washbasin Unit - 90cm - Right - Origin Series - VitrA

    Washbasin Unit - 90cm - Right - Origin Series - VitrA

    4.3 de 5 estrellas4.3(10 reseñas)
    Traducido por Google,

    Mueble Lavabo - 90cm - Derecha - Serie -Origin - VitrA

    Colores : Blanco Mate/Roble Dore, Olmo, Roble Plano

    Código de producto: 65676 - 65677 - 65678

    Especificaciones técnicas
    • Referencia65676-65677-65678
    • Familia de productoBathroom Furniture
    • Grupo de productosWashbasin Unit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)135
    • Ancho (mm)900
    • Profundidad (mm)480
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Material secundarioLana térmica
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011381
    • Nombre ETIMBathroom furniture set
    • Nombre UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniClass Bathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía