Publique sus productos
Washbasin Unit - 80cm - With Door - 1 Tap Holes - Valarte Neo Series - VitrA
Washbasin Unit - 80cm - With Door - 1 Tap Holes - Valarte Neo Series - VitrA
Washbasin Unit - 80cm - With Door - 1 Tap Holes - Valarte Neo Series - VitrA

    Washbasin Unit - 80cm - With Door - 1 Tap Holes - Valarte Neo Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Mueble Lavabo - 80cm - Con Puerta - 1 Agujero Grifería - Serie Valarte Neo - VitrA

    Colores : Azul Acero

    Código de producto: 65766

    Especificaciones técnicas
    • Referencia65766
    • Familia de productoBathroom Furniture
    • Grupo de productosWashbasin Unit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)780
    • Ancho (mm)745
    • Profundidad (mm)505
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010013
    • Nombre ETIMBathroom vanity
    • Nombre UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-19 31 17 13
    • Título OmniClass Lavatory Units
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía