Publique sus productos
Washbasin Unit - 65cm - With Door - Left - 1TapHoles - Valarte Neo Series - VitrA
Washbasin Unit - 65cm - With Door - Left - 1TapHoles - Valarte Neo Series - VitrA
Washbasin Unit - 65cm - With Door - Left - 1TapHoles - Valarte Neo Series - VitrA

    Washbasin Unit - 65cm - With Door - Left - 1TapHoles - Valarte Neo Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Mueble Lavabo - 65cm - Con Puerta - Izquierdo - 1 Grifo - Serie Valarte Neo - VitrA

    Colores : Verde Retro

    Código de producto: 65803

    Especificaciones técnicas
    • Referencia65803
    • Familia de productoBathroom Furniture
    • Grupo de productosWashbasin Unit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)780
    • Ancho (mm)595
    • Profundidad (mm)505
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)30
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010013
    • Nombre ETIMBathroom vanity
    • Nombre UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-19 31 17 13
    • Título OmniClass Lavatory Units
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía