Publique sus productos
Illuminated Mirror Cabinet - 100cm - Valarte Neo Series - VitrA
Illuminated Mirror Cabinet - 100cm - Valarte Neo Series - VitrA
Illuminated Mirror Cabinet - 100cm - Valarte Neo Series - VitrA

    Illuminated Mirror Cabinet - 100cm - Valarte Neo Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Mueble con Espejo Iluminado - 100cm - Serie Valarte Neo - VitrA

    Código de producto: 65833

    Especificaciones
    • Sandblasted Led Lighting

    Especificaciones técnicas
    • Referencia65833
    • Familia de productoBathroom Furniture
    • Grupo de productosMirrors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)760
    • Ancho (mm)980
    • Profundidad (mm)175
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioVidrio espejo
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)38
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011563
    • Nombre ETIMWashbasin mirror element
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniClass Mirrors
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía