Publique sus productos
Urinal-BackWaterInlet-VitrA
Urinal-BackWaterInlet-VitrA
Urinal-BackWaterInlet-VitrA

    Urinal-BackWaterInlet-VitrA

    Traducido por Google,

    Arkitekt Urinario Tapa sin Orificios, Entrada Agua Posterior, Salida Posterior

    VitrA ofrece opciones de urinarios que completan la integridad estética y funcional compatibles con diferentes series.

    El ahorro de agua
    Certificación de edificios ecológicos

    Código de producto: 6663B003-0199

    Especificaciones técnicas
    • Referencia6663
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de productosUrinals
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)575
    • Ancho (mm)365
    • Profundidad (mm)350
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)16.83
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010235
    • Nombre ETIMUrinal
    • Nombre UNSPSCUrinals
    • Código UNSPSC30181506
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Descripción Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Urinals
    • Número OmniClass23-31 21 00
    • Título OmniClass Urinals
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía