Publique sus productos
Washbasin Unit - 60cm - With2Drawer - Basin 3 Tap hole - Metropole Edge Series - VitrA

Washbasin Unit - 60cm - With2Drawer - Basin 3 Tap hole - Metropole Edge Series - VitrA

Traducido por Google,

Mueble Lavabo - 60cm - Con 2 Cajones - Vitra - Serie Metropole Edge

Roble claro

Código de producto: 67448

Especificaciones


Especificaciones técnicas
  • Referencia67448
  • Familia de productoBathroom Furniture
  • Grupo de productosWashbasin Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-07-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)600
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)530
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
  • Peso Neto (kg)23
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código ETIMEC011381
  • Nombre ETIMBathroom furniture set
  • Nombre UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Descripción Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniClass Bathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía