Publique sus productos
CC Set 3/6L(Pre-Wall Gypsumplate Wall)
CC Set 3/6L(Pre-Wall Gypsumplate Wall)

    CC Set 3/6L(Pre-Wall Gypsumplate Wall)

    Traducido por Google,

    Juego CC 3/6L (pared de placa de yeso pre-pared)

    Código de producto: 762-5800-XX

    Especificaciones

    • V-Fix Prime Concealed Cistern

      12 cm, For Dry-Wall Application, For Wall-Hung Toilets, 112 cm Including Wall-Fixation Set, 3-6 L

    Especificaciones técnicas
    • Referencia762-5800-01
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de productosCisterns
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1120
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)130
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)15.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Descripción Uniclass 2015WC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía