Publique sus productos
Towel Ring - Juno Classic Series - VitrA
Towel Ring - Juno Classic Series - VitrA
Towel Ring - Juno Classic Series - VitrA

    Towel Ring - Juno Classic Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Anillo de toalla - Serie Juno Classic - VitrA

    Código de producto: A4442023

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA4442023
    • Familia de productoBathroom Furniture
    • Grupo de productosTowel Hanger
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)218
    • Ancho (mm)204
    • Profundidad (mm)62
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)0.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010551
    • Nombre ETIMTowel holder
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Descripción Uniclass 2015Towel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Towels
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniClass Towel Bars
    • CSI UniFormat II CódigoD2030
    • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía