Publique sus productos
WC Brush Holder - Wall Mounted - Diagon Series - VitrA
WC Brush Holder - Wall Mounted - Diagon Series - VitrA
WC Brush Holder - Wall Mounted - Diagon Series - VitrA

    WC Brush Holder - Wall Mounted - Diagon Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Escobillero - Escobillero WC - De Pared - Serie Diagon - VitrA

    Código de producto: A44437

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA44437
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de productosAccessories - WC Brush Holder
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)358
    • Ancho (mm)115
    • Profundidad (mm)115
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC000150
    • Nombre ETIMBrush
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
    • Descripción Uniclass 2015Toilet brush holders
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía