Publique sus productos
Rill™ Toilet paper holder
Kohler

Rill™ Toilet paper holder

Traducido por Google,

Con siluetas suaves que se mezclan en intersecciones definidas, la colección de accesorios de baño Rill introduce una sensación de elegancia en su espacio. El portarrollos de papel higiénico Rill complementa una amplia gama de diseños de baño y combina con otros productos de la colección de baño Rill. Con KOHLER®, es fácil encontrar la solución de diseño adecuada para usted.

Características

  • El soporte abierto hace que cambiar el papel higiénico sea rápido y sencillo.
  • Coordina con otros productos de la colección Rill.
  • Incluye hardware de instalación

Material

  • Construcción metálica de primera calidad para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • Fácil instalación: no se requieren herramientas especiales

Aviso para los clientes de California

  • ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-R28009
  • Familia de productoToilet Tissue Holder
  • Grupo de productosRill™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-14
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.22
  • Ancho (pulgadas)3.5
  • Profundidad (pulgadas)7.2
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
  • Código ETIMEC010907
  • Nombre ETIMRecess for tissue holder
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
  • Descripción Uniclass 2015Toilet paper dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 21
  • Título OmniClass Toilet Paper Dispensers