Publique sus productos
Toothbrush Holder - Wall Mounted - Origin Series - VitrA
Toothbrush Holder - Wall Mounted - Origin Series - VitrA
Toothbrush Holder - Wall Mounted - Origin Series - VitrA
Toothbrush Holder - Wall Mounted - Origin Series - VitrA
Toothbrush Holder - Wall Mounted - Origin Series - VitrA

    Toothbrush Holder - Wall Mounted - Origin Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Soporte para cepillos de dientes - Montaje en pared - Serie Origin - VitrA

    Código de producto: A44890 - A4489026 - A4489034 - A4489036

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA44890
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de productosAccessories - Toothbrush Holder
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)105
    • Ancho (mm)70
    • Profundidad (mm)80
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)0.45
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010556
    • Nombre ETIMToothbrush holder
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_89
    • Descripción Uniclass 2015Toothbrush holders
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía