Publique sus productos
Bathrobe Holder - Double - Matrix Series - VitrA
Bathrobe Holder - Double - Matrix Series - VitrA

    Bathrobe Holder - Double - Matrix Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Porta Albornoces - Doble - Serie Matrix - VitrA

    Código de producto: A44584

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBathrobeHolder-Double-Vitra-MatrixSeries-A44584
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de productosAccessories - Bathrobe Holder
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)50
    • Ancho (mm)110
    • Profundidad (mm)75
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)0.246
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010551
    • Nombre ETIMTowel holder
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Descripción Uniclass 2015Towel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Towels
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniClass Towel Bars
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía