Publique sus productos
Bidet - Floor Mounted - Zentrum Series - VitrA
Bidet - Floor Mounted - Zentrum Series - VitrA
Bidet - Floor Mounted - Zentrum Series - VitrA

    Bidet - Floor Mounted - Zentrum Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Bidé - De Suelo - Serie Zentrum - VitrA

    Código de producto: 5796-003-0288

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBidet-FloorMounted-Vitra_ZentrumSeries_5796-003-0288
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de productosBidets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)520
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)25.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010126
    • Nombre ETIMBidet
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descripción Uniclass 2015Bidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniClass Bidets
    • CSI UniFormat II CódigoD2030
    • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía