Publique sus productos
Cistern - WC Pan Glass Cistern - With Stop Valve - Vitrus Series - VitrA
Cistern - WC Pan Glass Cistern - With Stop Valve - Vitrus Series - VitrA

    Cistern - WC Pan Glass Cistern - With Stop Valve - Vitrus Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Cisterna - Inodoro Cisterna de Cristal - Con Válvula de Cierre - Serie Vitrus - VitrA

    Código de producto: 770-5771-01

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCistern-WCPanGlassCistern-WithStopValve-Vitra-VitrusSeries_770-5771-01
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de productosCisterns
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1140
    • Ancho (mm)518
    • Profundidad (mm)120
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)8.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Descripción Uniclass 2015WC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía