Publique sus productos
Mirror - Illuminated Mirror, 60cm&80cm&110cm - Deluxe Series - VitrA
Mirror - Illuminated Mirror, 60cm&80cm&110cm - Deluxe Series - VitrA
Mirror - Illuminated Mirror, 60cm&80cm&110cm - Deluxe Series - VitrA

    Mirror - Illuminated Mirror, 60cm&80cm&110cm - Deluxe Series - VitrA

    4.3 de 5 estrellas4.3(12 reseñas)
    Traducido por Google,

    Espejo - Espejo Iluminado, 60cm&80cm&110cm - Serie Deluxe - VitrA


    Código de producto: 62575 - 62576 - 62577

    Especificaciones
    • Economic, long-lasting illumination with LED lighting.

      Motion Sensor

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMirror-IlluminatedMirror-Vitra-DeluxeSeries-62575-62576-62577
    • Familia de productoBathroom Furniture
    • Grupo de productosMirrors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)45
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)10.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010550
    • Nombre ETIMMirror
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniClass Mirrors
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía