Publique sus productos
Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 120cm - Valarte Series - VitrA
Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 120cm - Valarte Series - VitrA
Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 120cm - Valarte Series - VitrA

    Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 120cm - Valarte Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Espejo - Mueble Espejo Iluminado - 120cm - Serie Valarte - VitrA

    Colores: gris mate, blanco mate, marfil mate

    Código de producto: 62237 - 62238 - 62239

    Especificaciones
    • Valarte Mirror Cabinet, 120 cm

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMirror-IlluminatedMirrorCabinet-120cm-Vitra-ValarteSeries-62237-62238-62239
    • Familia de productoBathroom Furniture
    • Grupo de productosMirrors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)760
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)170
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Material secundarioLana térmica
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)43
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010550
    • Nombre ETIMMirror
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniClass Mirrors
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía